Danfoss logo
Rotary position sensor, DST X520 098G1508

Capteur de position de rotation, DST X520, 45 °

098G1547

null: 5, Racc. Élect.: AMP SuperSeal, Raccords électriques standards: 282108-1, Sens de rotation: CW + CCW, Spécifications clés: AR045045LA13000 0033A00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AccessoiresA - AIMANT PKIT384
Angle/Canal 1 [°]45 °
Angle/Canal 2 [°]45 °
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCE
Homologué ULNo
Indice de protectionIP67
Marquage CEYes
Material DescriptionSensor DST X520-AR045045LA13000 0033A00
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Nom du produitCapteur de position de rotation
Nom du produit dans le dossier SCIPGRN
Présence de batteriesNon
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.AMP SuperSeal
Raccords électriques standards282108-1
Sens de rotationCW + CCW
Signal SortieRatio metric
Spécifications clésAR045045LA13000 0033A00
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC5.00 V
Taille des raccords électriques6 pin
Type de circuitRedundant
Type de produitDST X520

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.079 Kilogram
Poids Net0.036 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5714279947823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm