Danfoss logo
DST X520 Position Sensor_098G1515

Capteur de position de rotation, DST X520, 180 °

098G1504

null: 5, Racc. Élect.: Câble, Raccords électriques standards: AUCUN, Sens de rotation: CCW + CW, Spécifications clés: DST X520-FR180180LA140L033A20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
AccessoiresA
Angle/Canal 1 [°]180 °
Angle/Canal 2 [°]180 °
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Groupe de produitsSondes
HomologationCE
Homologué ULNo
Indice de protectionIP67
Longueur du câble [m]2.000 m
Marquage CEYes
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionSensor DST X520-FR180180LA14000 L033A20
Nº de dossier SCIP90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
Nom du produitCapteur de position de rotation
Nom du produit dans le dossier SCIPGRN
Présence de batteriesNon
Product lineSensing Solutions
Racc. Élect.Câble
Raccords électriques standardsAUCUN
Sens de rotationCCW + CW
Signal SortieRatio metric
Spécifications clésDST X520-FR180180LA140L033A20
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC5.00 V
Type de circuitSingle
Type de produitDST X520

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.201 Kilogram
Poids Net0.036 Kilogram
Volume0.699 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428656245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm