Capteur de position d'inclinaison, DST X710, 10 °
098G2518
null: 10 - 36, Racc. Élect.: M12 x 1, Type d'axe: Unique, Spécifications clés: FV010000HA11 0033X02
098G2518
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Commentaires sur les connecteurs électriques | Overprinted |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
| Groupe de produits | Sondes |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Indice de protection | IP67 |
| Longueur du câble [m] | 0.200 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST X710-FV010000HA11 0033X02 |
| Nº de dossier SCIP | 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7 |
| Nom du produit | Capteur de position d'inclinaison |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | GIB |
| Plage de mesure 1 [°] | 10 ° |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Sensing Solutions |
| Racc. Élect. | M12 x 1 |
| Raccords électriques standards | IEC 61076-2-101 |
| Signal Sortie | 0.5 - 4.5 V |
| Spécifications clés | FV010000HA11 0033X02 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Supply voltage [V] DC [max] | 36.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 10.00 V |
| Taille des raccords électriques | 5 broches |
| Type d'axe | Unique |
| Type de circuit | Single |
| Type de produit | DST X710 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.108 Kilogram |
| Poids Net | 0.046 Kilogram |
| Volume | 0.778 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279003451 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |