Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Unité de surveillance, PR-SC4K Direct

300B4311

Zone d'application: Surveillance, alarme, Tension d’alimentation [V] AC: 100 - 240, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Caractéristiques produitGestion des alarmes
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique [W]10.0 W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entrées analogiques (AI) [pc]4 Qté
Entrées numériques (DI) [pc]6 Qté
FonctionTempérature
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsDispositif de télémétrie
HomologationCE
Marquage CEYes
Material DescriptionPR-SC4K Direct
Nom du produitUnité de surveillance
Présence de batteriesNon
Product lineElectronic Controllers and Services
Produit identique300B4302
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]100 V
Type de produitPR-SC4K Direct
Zone d'applicationSurveillance, alarme

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.872 Kilogram
Poids Net0.685 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428650595