Danfoss logo
Monitoring unit, PR-SC4 Modbus

Unité de surveillance, PR-SC4 Modbus

300B4310

Zone d'application: Surveillance, alarme, Tension d’alimentation [V] AC: 100 - 240, Emballage (format): Emballage individuel, Emballage (nombre par format): 1

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Autre documentation RoHSEAEU RoHS
Caractéristiques produitGestion des alarmesCommunication par bus
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique [W]10.0 W
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
FonctionTempérature
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsDispositif de télémétrie
Caractéristique
Valeur
HomologationCE
Marquage CEYes
Material DescriptionPR-SC4K Modbus
Nom du produitUnité de surveillance
Product lineElectronic Controllers and Services
Produit identique300B4301
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]100 V
Type de communicationModbus RS485 RTU
Type de produitPR-SC4 Modbus
Zone d'applicationSurveillance, alarme

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.785 Kilogram
Poids Net0.69 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428650588