Vanne de régulation manuelle, REG 10
2415+562
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 10, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 10, Type raccordement Entrée: À braser, Type de Sortie: à braser, Valeur du kv [m³/h]: 0.17, Pression d’utilisation max. [bar]: 40
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
2415+562
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 16.22 |
| Cv [gal/min] | 0.200 gal/min |
| Description du produit | Vanne de régulation manuelle |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 3/8 in |
| Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 10.00 mm |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 3/8 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 10.0 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Equip. | Capuchon |
| Fluides | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
| Groupe de fluide | 12 |
| Groupe de produits | Vannes de régulation et d'arrêt |
| Homologation | LLC CDC EURO-TYSK |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | REG 10 3/8 SA DR CONE1 |
| Nom du produit | Vanne de régulation manuelle |
| Nombre de cône | 1 |
| Peinture de couleur | Vert |
| Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
| Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
| Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 40.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 580 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Surface libre [mm²] | 3.0 mm² |
| Type de passage | Droit |
| Type de produit | REG 10 |
| Type de Sortie | à braser |
| Type raccordement Entrée | À braser |
| Valeur du kv [m³/h] | 0.170 m³/h |
| Version de vanne | Version standard |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.518 Kilogram |
| Poids Net | 0.5 Kilogram |
| Volume | 0.943 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428173124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |