Danfoss logo
Thermostats, Veria WT45, Type de sonde: Ambiance + sol, 16-product-details

Thermostats, Veria WT45, Type de sonde: Ambiance + sol, 16

189B4072

Température - pièce [°C]: 5 - 35, Température - sol [°C]: 5 - 45, Type d’affichage: LED

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ApplicationFloor heating
Charge inductivecos φ= 0.3 max 1A
Charge résistive max. [A]16
Classe IP de l'élément20
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes
CouleurNoir
DescriptionVeria Control WT45 Black
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garantie [Année]2
Groupe de produitsThermostats
Hauteur [mm]86 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionVeria Control WT45 Black
Caractéristique
Valeur
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product line21
Profondeur [mm]86.00 mm
Puissance consommée en veille [W] [Max.]2.50 W
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température - pièce [°C] [Max.]35 °C
Température - pièce [°C] [Min.]5 °C
Température - sol [°C] [Max.]45 °C
Température - sol [°C] [Min.]5 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type d’affichageLED
Type de produitVeria WT45
Type de sondeAmbiance + sol
Warranty type2-year product warranty

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut285 Gram
Poids Net150 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.882 Liter
EAN/UPC5703466254097