Thermostats, Veria WT45, Type de sonde: Ambiance + sol, 16
189B4071
Température - pièce [°C]: 5 - 35, Température - sol [°C]: 5 - 45, Type d’affichage: LED
189B4071
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
| Charge résistive max. [A] | 16 |
| Classe IP de l'élément | 20 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Couleur | Blanc |
| Description | Veria Control WT45 White |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garantie [Année] | 2 |
| Groupe de produits | Thermostats |
| Hauteur [mm] | 86 mm |
| Material Description | Veria Control WT45 White |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Product line | 21 |
| Profondeur [mm] | 86.00 mm |
| Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 2.50 W |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température - pièce [°C] [Max.] | 35 °C |
| Température - pièce [°C] [Min.] | 5 °C |
| Température - sol [°C] [Max.] | 45 °C |
| Température - sol [°C] [Min.] | 5 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type d’affichage | LED |
| Type de produit | Veria WT45 |
| Type de sonde | Ambiance + sol |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 285 Gram |
| Poids Net | 150 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.882 Liter |
| EAN/UPC | 5703466254073 |