189B0130
189B0130
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application | Floor heating |
| Classe IP de l'élément | IPX7 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Couleur gaine extérieure | Jaune |
| Description | Veria QM 100 100W 230V 1m², 2C GLO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Épaisseur [mm] | 3.50 mm |
| Gaine extérieure | PVDF |
| Garantie [Année] | 12 |
| Groupe de produits | Trames chauffantes |
| Homologation | CE |
| Isolation du conducteur | FEP |
| Largeur de trame [m] | 0.5 m |
| Liaison froide | Oui |
| Longueur de liaison froide [m] | 2.3 m |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur de trame [m] | 2.00 m |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Veria QM 100 100W 230V 1m², 2C GLO |
| Product line | 21 |
| Puissance thermique [W] | 100 W |
| Quantité de conducteurs de liaison froide | 2 |
| Quantité de liaisons froides | 1 |
| Résistance à la déformation [N] | 600 N |
| Résistance à la traction [N] | 120 N |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de liaison froide [mm²] | 1.0 mm² |
| Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 120 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de liaison froide | DTWB |
| Type de produit | Veria QM 100 |
| Zone couverte [m²] | 1.00 m² |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.03 Kilogram |
| Poids Net | 1.02 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466206669 |