Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-2000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-2000

181H1330

Length [mm]: 2000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]2000.0 mm
MaterialPU-FOAM
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L2000 DP PUR
Caractéristique
Valeur
ModelS62-IS10-2000
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN150
Type de produitPU Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut31.2 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net31.2 Kilogram