MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS10-2500
181H1297
Length [mm]: 2500
181H1297
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 2500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L2500 DP MW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S62-IS10-2500 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN150 |
| Type de produit | MW Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 31.2 Kilogram |
| Poids Net | 31.2 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 3018.001 Liter |