Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS25-1500

181H1291

Length [mm]: 1500

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S62-63 IS25 L1500 FEA DP MW
Caractéristique
Valeur
ModelS62-IS25-1500
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN150
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut29.7 Kilogram
Poids Net29.7 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1876.055 Liter