Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1000

181H1284

Length [mm]: 1000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS6 L1000 DP MW
Caractéristique
Valeur
ModelS62-IS06-1000
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN150
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut31.2 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net31.2 Kilogram