PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IS25-1000
181H1228
Length [mm]: 1000
181H1228
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S55SE IS25 L1000 FEA DP PUR |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S55SE-IS25-1000 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN100 |
| Type de produit | PU Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 21.3 Kilogram |
| Poids Net | 21.3 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.968 Cubic meter |