PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IS10/16-1000
181H1227
Length [mm]: 1000
181H1227
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S55SE IS10-16 L1000 DP PUR |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S55SE-IS10/16-1000 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN100 |
| Type de produit | PU Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 29.9 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 29.9 Kilogram |