MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS25-600
181H1211
Length [mm]: 600
181H1211
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S55SE IS25 FEA L600 DP MW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S55SE-IS25-600 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN100 |
| Type de produit | MW Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 30.7 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 30.7 Kilogram |