Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IS10/16-600

181H1210

Length [mm]: 600

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S55SE IS10-16 L600 DP MW
Caractéristique
Valeur
ModelS55SE-IS10/16-600
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN100
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut30.7 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net30.7 Kilogram