PU Insulation jacket, PU-FOAM, S47-IG10/16-500
181H1101
Length [mm]: 500
181H1101
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACK S47 IG150 L500 FEA ASME DP PUR |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S47-IG10/16-500 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN100 |
| Type de produit | PU Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 15.6 Kilogram |
| Poids Net | 15.6 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.549 Cubic meter |