Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG16-500

181H1073

Length [mm]: 500

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACK S47 IG150psi FEA ASM L500 DP MW
Caractéristique
Valeur
ModelS47-IG16-500
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN100
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut33.1 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net33.1 Kilogram