Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS16-1000

181H1064

Length [mm]: 1000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S47 IS16 FEA L1000 DP MW
Caractéristique
Valeur
ModelS47-IS16-1000
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN100
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut22.6 Kilogram
Poids Net22.6 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1083.712 Liter