MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS25-600
181H1062
Length [mm]: 600
181H1062
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S47 IS25 FEA L600 DP MW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S47-IS25-600 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN100 |
| Type de produit | MW Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 19.5 Kilogram |
| Poids Net | 19.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 752.578 Liter |