PU Insulation jacket, PU-FOAM, S47-IS10-600
181H1052
Length [mm]: 600
181H1052
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S47 IS10 L600 FEA DP PUR |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S47-IS10-600 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN100 |
| Type de produit | PU Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 28.3 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 28.3 Kilogram |