Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS10-600

181H1043

Length [mm]: 600

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.jacS47IS,L600D.B.MW
Caractéristique
Valeur
ModelS47-IS10-600
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN100
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut43.4 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net43.4 Kilogram