MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS25-2000
181H0984
Length [mm]: 2000
181H0984
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IS25 FEA L2000 DP MW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S45SE-IS25-2000 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN100 |
| Type de produit | MW Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 50.1 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 50.1 Kilogram |