MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IS10/16-1500
181H0981
Length [mm]: 1500
181H0981
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S45SE IS10-16 L1500 FEA DP MW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S45SE-IS10/16-1500 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN100 |
| Type de produit | MW Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 21.9 Kilogram |
| Poids Net | 21.9 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1104.896 Liter |