MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG16-500
181H0972
Length [mm]: 500
181H0972
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG16 FEA L500 DP MW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S45SE-IG16-500 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN100 |
| Type de produit | MW Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 26.1 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 26.1 Kilogram |