PU Insulation jacket, PU-FOAM, S43-IS06-2000
181H0916
Length [mm]: 2000
181H0916
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 2000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACK S43 IS6 L2000 DP PUR |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S43-IS06-2000 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN200 |
| Type de produit | PU Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 26 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 26 Kilogram |