Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS06-1300

181H0889

Length [mm]: 1300

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACK S43 IS6 L1300 DP MW
Caractéristique
Valeur
ModelS43-IS06-1300
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN200
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut29.6 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net29.6 Kilogram