PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-1000
181H0840
Length [mm]: 1000
181H0840
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 1000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1000 DP PUR |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S41/S42-IS10/16-1000 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN150 |
| Type de produit | PU Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 33 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 33 Kilogram |