MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1500
181H0827
Length [mm]: 1500
181H0827
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1500 DP MW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S41/S42-IS10/16-1500 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN150 |
| Type de produit | MW Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 25 Kilogram |
| Poids Net | 25 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1505.304 Liter |