Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1300

181H0825

Length [mm]: 1300

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1300 DP MW
Caractéristique
Valeur
ModelS41/S42-IS10/16-1300
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN150
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut26 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net26 Kilogram