Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16/25-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16/25-600

181H0821

Length [mm]: 600

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L600 DP MW
Caractéristique
Valeur
ModelS41/S42-IS10/16/25-600
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN150
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut26 Kilogram
Poids Net26 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume654.48 Liter