Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-600

181H0778

Length [mm]: 600

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET 41-42 IS PN6,L600 DIV.B.M.W.
Caractéristique
Valeur
ModelS41/S42-IS06-600
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN150
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut26 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net26 Kilogram