Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S37-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S37-IS10/16-1300

181H0723

Length [mm]: 1300

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S37 IS L1300 DP MW
Caractéristique
Valeur
ModelS37-IS10/16-1300
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN100
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut21 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net21 Kilogram