Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-600

181H0673

Length [mm]: 600

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L600 DP MW
Caractéristique
Valeur
ModelS36-IS10/16-600
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN100
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut33.7 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net33.7 Kilogram