MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG10-500
181H0671
Length [mm]: 500
181H0671
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S36 IG10 FEA L500 DP MW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S36-IG10-500 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN100 |
| Type de produit | MW Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 21 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 21 Kilogram |