Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1000

181H0532

Length [mm]: 1000

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21A-S22 IS25 L1000 FEA DP MW
Caractéristique
Valeur
ModelS21/S22-IS25-1000
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN100
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut21 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net21 Kilogram