Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IS25-1300

181H0496

Length [mm]: 1300

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21SE IS25 L1300 FEA DP MW
Caractéristique
Valeur
ModelS21SE-IS25-1300
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN100
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut15 Kilogram
Poids Net15 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.664 Cubic meter