PU Insulation jacket, PU-FOAM, S21/S22-IS10/16-600
181H0481
Length [mm]: 600
181H0481
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INS.JACKET S21A IS10-16 L600 FEA DP PUR |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S21/S22-IS10/16-600 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN100 |
| Type de produit | PU Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 11 Kilogram |
| Poids Net | 11 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.37 Cubic meter |