Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1500

181H0476

Length [mm]: 1500

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACKET S21A IS10-16 L1500 FEA DP MW
Caractéristique
Valeur
ModelS21/S22-IS10/16-1500
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN100
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut17 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net17 Kilogram