MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-750
181H0161
Length [mm]: 750
181H0161
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 750.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S9A IG L750 FC MW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S9A-IG10/16/25-750 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN65 |
| Type de produit | MW Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 7.8 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 7.8 Kilogram |