MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S9A-IG10/16/25-400
181H0158
Length [mm]: 400
181H0158
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS. JACKET S9a IG L400 FC MW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S9A-IG10/16/25-400 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN65 |
| Type de produit | MW Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 7.8 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 7.8 Kilogram |