MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-500
181H0122
Length [mm]: 500
181H0122
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S8a IS16 L500 FC MW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S8A-IS16-500 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN32 |
| Type de produit | MW Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 6 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 6 Kilogram |