Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-400-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IS16-400

181H0120

Length [mm]: 400

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]400.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S8a IS16 L400 FC MW
Caractéristique
Valeur
ModelS8A-IS16-400
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN32
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.3 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net11.3 Kilogram