MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S7A-IG16-400
181H0076
Length [mm]: 400
181H0076
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S7 IG L400 FC MW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S7A-IG16-400 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN50 |
| Type de produit | MW Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 12.1 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 12.1 Kilogram |