Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-500

181H0032

Length [mm]: 500

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU. JACKET S4 IS L500 FC MW
Caractéristique
Valeur
ModelS4A-IS16-500
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN32
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut8.7 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net8.7 Kilogram