MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-300
181H0028
Length [mm]: 300
181H0028
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Heat exchangers |
| Longueur [mm] | 300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L300 FC MW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Model | S4A-IS16-300 |
| Nom du produit | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Raccordement | DN32 |
| Type de produit | MW Insulation jacket |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 6.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids Net | 6.5 Kilogram |