Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-100-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, D1-IT16-100

181H0002

Length [mm]: 100

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsHeat exchangers
Longueur [mm]100.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINSU.JACKET S1 IT10 L100 FC MW
Caractéristique
Valeur
ModelD1-IT16-100
Nom du produitAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
RaccordementDN25
Type de produitMW Insulation jacket

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.1 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Poids Net2.1 Kilogram