Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Vanne servo-pilotée, ICS 25-20-STD

148X0607

Type de raccord: à souder, Connexion standard: ASME B 16.11, couvercle: 1module fonctionnel

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardASME B 16.11
couvercle1module fonctionnel
Description du produitRégulateur de pression d'entrée
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccord [in]1 in
Dimensions du port (nominal) [in]3/4 in
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-20-STD (3/4" Port) W/ 1" SW conn
Nom du produitVanne servo-pilotée
Plage de pression [psig] Pe [max.]754.0 psig
Plage de pression [psig] Pe [min.]363.0 psig
Présence de batteriesNon
Product lineIndustrial Refrigeration
Substances de la liste candidate REACHNo
Type de passageDroit
Type de produitICS 25-20-STD
Type de raccordà souder
Utilisé pour produitsRégulateur de pression d'entrée

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut6.306 Kilogram
Poids Net4.996 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424223502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm