148B6371
148B6371
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires SVL Flexline |
| Catégorie | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Description du produit | Boîtier de vanne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée [in] | 4 in |
| Dimension du raccordement d'entrée [mm] | 100.00 mm |
| Dimensions du raccordement de sortie [in] | 4 in |
| Dimensions du raccordement de sortie [mm] | 100.0 mm |
| Emballage (format) | Emballage individuel |
| Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
| Fluides | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| Flux | Bidirectionnel |
| Groupe de fluide | 12 |
| Groupe de produits | Vannes multi-fonctions |
| Homologation | CECRNEACUA |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange SVL Flexline |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Marque | SVL Flexline |
| Material Description | SVL-65BT 100 A ANG Valve Housing |
| Matériau du corps | Acier |
| Matériau du raccord | Acier |
| Nom du produit | Corps de la vanne multifonction |
| Nom du programme pièces | SVL-HT 65B |
| Plage de température [°F] [max.] | 392 °F |
| Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 65.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 943 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Type de passage | Equerre |
| Type de produit | SVL-65BT 100 |
| Type de Sortie | soudé |
| Type raccordement Entrée | Soudure bout à bout |
| Utilisé pour produits | SVA-65BT 100 |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 10.6 Kilogram |
| Poids Net | 9.05 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 26.676 Liter |
| EAN/UPC | 5715255140122 |